Produktnummer: 9223

Audio-Koaxialkabel, rauscharm, 22 AWG Str TC, Folie + 95 % TC Brd, PVC-Ummantelung

Audio-Koaxialkabel, rauscharm, 22 AWG (7 x 30) verzinnter Kupferleiter, innere PE-Leitschicht, PE-Isolierung, Duobond® II + 95 % verzinnter Kupfergeflechtschirm, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rauscharmes Mikrofon, Analoges Audio, Instrumentierung

RG-Typ

58

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
22 AWG 7x30 0.029 in TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Conductive) 0.112 in (2.84 mm) Black
PE - Polyethylene 0.112 in (2.84 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.195 in (4.95 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,195 Zoll (4,95 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Velocity of Prop.
15.1 Ohm/1000ft (49.5 Ohm/km) 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 37 pF/ft (120 pF/m) 56%

Speisung

Voltage Rating
1900 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

NBS Rauschtest (modifiziert), MIL-C-17 Absatz 4.8.14, 8 mV Spitze-Spitze Max

Temperatur

Operating
-40°C to +80°C

Biegeradius

Installation Min.
2 in (51 mm)

Maximale Zugspannung

8.85 lbs (4.01 kg)

Gewicht Kabelgebinde

24 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Nicht für die RF-Nutzung empfohlen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.446 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.446 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9223 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825358831
9223 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825357742 C
9223 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825357759 C