Produktnummer: 649948

PTZ, RG-59 #20, #18-2c, CMP, Siamese

PTZ-Kabel (CCTV + Strom/Audio), Plenum-CMP, 1-RG59 20 AWG massives blankes Kupfer mit FEP-Schaum, 95 % blankes Kupfergeflecht, 1-18 AWG verseiltes blankes Kupferpaar mit Flamarrest®-Isolierung, Siamese mit Flamarrest®-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Überwachung, CCTV-Kamera, PTZ (Schwenken-Neigen-Zoomen)

Leiter

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors No. of Coax
Coax(es) 20 Solid BC - Bare Copper 1
Pair1 18 7x26 BC - Bare Copper 0.047 in 2

Anzahl der Leiter

3

Isolierung

Element Material Nominal Diameter
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 0.133 in
Pair1 PVC - Polyvinyl Chloride 0.062 in

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Farbtafel

Number Color
Coax Core White
Pair1 Black & Red

Innenabschirmung

Element Type Material Coverage [%]
Coax(es) Braid Bare Copper (BC) 95%
Pair1 No Shield

Innere Ummantelung

Nominal Diameter
0.192 in

Äußere Ummantelung

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.192 in x 0.383 in

Leiter DCR

Element Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
Coax(es) 10 Ohm/1000ft 10 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft
Pair1

Kapazität

Element Nom. Capacitance Conductor to Conductor
Coax(es) 16.1 pF/ft
Pair1

Impedanz

Element Nominal Characteristic Impedance
Coax(es) 75 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz .29 dB/100ft
5 MHz 0.7 dB/100ft
10 MHz 1.1 dB/100ft
50 MHz 1.8 dB/100ft
100 MHz 2.7 dB/100ft
200 MHz 3.9 dB/100ft
400 MHz 5.9 dB/100ft
700 MHz 8.5 dB/100ft
900 MHz 10 dB/100ft
1000 MHz 10.7 dB/100ft

Verzögerung

Element Max. Delay Skew Nominal Delay
Coax(es) 84 ns/100m 1.21 ns/ft

Bemessungsstrom

Element
Coax(es)
Pair1

Temperaturbereich für die Installation

0°C Bis +75°C

UL Temperaturbereich

75°C

Betriebstemperaturbereich

0°C Bis +75°C

Temperaturbereich Trennung

0°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

45 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

75 lbs

NEC Artikel

Artikel 800

NEC/(UL)-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

59

Umgebung

Innenbereich – Plenum

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

Ja

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – Explosionsgefährdete Umgebungen

Nein

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

NFPA 262

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Ja

Keine Plenum-Nummer

549945

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Anmerkungen

18 AWG Paar ist ungeschirmt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.528 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.528 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
649948 877500 Natur Rolle 500 ft 612825177074
649948 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825177067