Produktnummer: 9262

Composite Audio, Video, Sicherheit und Steuerung

Verbundwerkstoff, 22 AWG Coax TC, verseilt (7 x 30), BC-Geflechtschirmung, 95 % Abdeckung, 12 Leiter. 20 AWG TC, verseilt (7 x 28), TC-Geflechtschirmung insgesamt 80 % Abdeckung, PVC-Außenmantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors No. of Coax
22 Stranded TC - Tinned Copper 0.031 in 1
20 7x28 TC - Tinned Copper 0.038 in 12

Anzahl der Leiter

12

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.146 in
PVC - Polyvinyl Chloride 0.07 in

Innenabschirmung

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Innere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.208 in

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%]
Braid Tinned Copper (TC) 80%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.46 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR
14.4 Ohm/1000ft 14.4 Ohm/1000ft 2.55 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.3 pF/ft

Betriebsspannung

300 V RMS

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
0.5 MHz 0.2 dB/100ft
1 MHz 0.29 dB/100ft
5 MHz 0.67 dB/100ft
10 MHz 0.95 dB/100ft
100 MHz 3.1 dB/100ft
200 MHz 4.4 dB/100ft
400 MHz 6.3 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.3 ns/ft 78%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS
300 V RMS
300 V RMS

UL Temperaturbereich

75°C

Betriebstemperaturbereich

-30°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

150 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

305 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

4.75 in

NEC/(UL)-Compliance

CL2X

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1007 (Einzelkabel), AWM 1354 (Koax), AWM 2594 (duchgehend)

CPR-Euroklasse

Eca

Umgebung

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

Ja

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.354 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.354 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9262 008100 Grau Rolle 100 ft 612825225973
9262 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825225980