Produktnummer: 8255

93Ω RG-62B/U-Typ, Nr. 24 Str BCCS, halbfestes PE, BC-Geflecht, nicht kontaminierende PVC-Ummantelung, CMX

Koaxialkabel 93Ω Typ RG-62B/U, 24 AWG (7x32) blanker kupferummantelter Stahlleiter, halbfeste Polyethylenisolierung, blanker Kupfergeflechtschirm (95 % Abdeckung), nicht verunreinigender PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Computer, Instrumentierung

RG-Typ

62

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
24 AWG Stranded 0.024 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Semi-Solid) 0.146 in (3.71 mm) White Solid PE monofilament spiral around conductor. Solid PE tube over monofilament

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Bare Copper (BC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride (Non-Contaminating) 0.242 in (6.15 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,242 Zoll (6,15 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.31 dB/100ft
10 MHz 0.90 dB/100ft
50 MHz 2.00 dB/100ft
100 MHz 2.90 dB/100ft
200 MHz 4.20 dB/100ft
400 MHz 6.10 dB/100ft
700 MHz 8.60 dB/100ft
900 MHz 10.10 dB/100ft
1000 MHz 11.0 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
59.0 Ohm/1000ft 2.9 Ohm/1000ft (9.5 Ohm/km) 13.5 pF/ft (44.3 pF/m) 93 Ohm 84%

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CMX), 30 V (UL AWM 1354) 750 V

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C (UL AWM 1354) -40°C to +85°C

Biegeradius

Installation Min.
2.4 in (61 mm)

Maximale Zugspannung

75 lbs (34 kg)

Gewicht Kabelgebinde

33 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1581

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMX

AWM-Compliance

AWM 1354

CEC/C(UL)-Compliance

CMX

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.611 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.611 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8255 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825197331
8255 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825197324 C