Produktnummer: 9250

95Ω Twinax RG-22B/U-Typ, 1Pr #18 Str BC, PE-Einsätze, PE-Innenmantel, zwei TC-Geflechte, nicht kontaminierende PVC-Ummantelung

Twinax 95Ω RG-22B/U-Typ, 1 Paar, 18 AWG (7x26) blankes Kupfer, Polyethylen-Isolierung, Polyethylen-Innenmantel, verzinnter Kupfer-Doppelgeflechtschirm (jeweils 95 % Abdeckung), nicht kontaminierender PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Computer, Instrumentierung

RG-Typ

22

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material Notes
18 AWG 7x26 0.046 in BC - Bare Copper
18 AWG 7x26 0.046 in BC+TC - Bare Copper + Tinned Copper Only center strand is Tinned

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene 0.089 in (2.3 mm) Clear PE on both conductors
PE - Polyethylene 0.282 in (7.16 mm) Clear PE over pair

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Tinned Copper (TC) 95%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride (Non-Contaminating) 0.416 in (10.6 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,416 Zoll (10,6 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.30 dB/100ft
10 MHz 0.90 dB/100ft
20 MHz 1.30 dB/100ft
50 MHz 2.10 dB/100ft
100 MHz 3.00 dB/100ft
200 MHz 4.50 dB/100ft
400 MHz 6.30 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6.6 Ohm/1000ft 0.9 Ohm/1000ft (3.0 Ohm/km) 95 Ohm 66%

Transferimpedanz

Frequency Max. Transfer Impedance
1 MHz 0.7 mOhm/m
10 MHz 1.0 mOhm/m
50 MHz 7.0 mOhm/m

Speisung

Voltage Rating
750 V

Temperatur

Operating
-40°C to +60°C

Biegeradius

Installation Min.
4.5 in (110 mm)

Maximale Zugspannung

237 lbs (108 kg)

Gewicht Kabelgebinde

113 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.496 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.496 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9250 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825225751 C
9250 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825225744 C