Produktnummer: 9272

78Ω Twinax, Nr. 20 TC, PO, TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CM

78 Ohm Twinax, 20 AWG Litzen (7 x 28), 0,038 Zoll verzinnte Kupferleiter, Polyethylen-Isolierung, verzinnter Kupfergeflechtschirm (93 % Abdeckung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RF

Leiter

AWG Stranding Material Construction n x D Nominal Diameter No. of Conductors
20 7x28 TC - Tinned Copper Stranded 0.038 in 1
20 7x28 TC - Tinned Copper Stranded 0.038 in

Anzahl der Leiter

2

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.0755 in
PE - Polyethylene 0.0755 in

Farbtafel

Number Color
1 Blue
Natural

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Coverage [%]
Braid 1 Tinned Copper (TC) 93%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.244 in

Verseilung

Diameter
0.156 mm

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
9.5 Ohm/1000ft 9.5 Ohm/1000ft 3.4 Ohm/1000ft 3.4 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Shield
19.7 pF/ft 19.7 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.020 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
78 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 2.1 dB/100ft
50 MHz 5.0 dB/100ft
100 MHz 7.5 dB/100ft
200 MHz 11 dB/100ft
400 MHz 16 dB/100ft

Verzögerung

Max. Delay Skew Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
66 ns/100m 1.54 ns/ft 66%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

UL Temperaturbereich

60°C (UL AWM-Stil 2092)

Betriebstemperaturbereich

-30°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

38 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

55 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.5 in

NEC/(UL)-Compliance

CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Compliance gemäß UL AWM

AWM 2092 (300 V 60°C)

CPR-Euroklasse

Eca

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Nein

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

Ja

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Freileitungen

Ja – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – Explosionsgefährdete Umgebungen

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja – nur schwarz

Entflammbarkeit gemäß UL

UL 1685

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Plenum-Nummer

89272

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.421 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.421 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9272 006100 Blau Rolle 100 ft 612825226246
9272 006500 Blau Rolle 500 ft 612825226260
9272 006U500 Blau UnReel 500 ft 612825226239
9272 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825226253
9272 006U1000 Blau UnReel 1.000 ft 612825226222