Produktnummer: 734C1

DS-3 und DS-4, 734C-Serie, #20-1 SPC-Koax, CMR/CMG

20 AWG, massive 0,032 Zoll versilberte Kupferleiter, gasinjizierte FHDPE-Isolierung, Duobond®; verzinnte Kupfergeflechtabschirmung (85 % Abdeckung), innerer PVC-Mantel, PVC-Gesamtmantel mit Aufreißschnur.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verdrahtung der Zentrale für DS3-Übertragungen.

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid SCCS - Silvered Copper Covered Steel 0.032 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.148 in

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Innenabschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 85%

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Band mit Dielektrikum verklebt

Innere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.235 in

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.235 in Yes

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
10 Ohm/1000ft 10 Ohm/1000ft 2.4 Ohm/1000ft 2.4 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.8 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-150 MHz 32 dB

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.27 ns/ft 80%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
1 MHz 0.28 dB/100ft
5 MHz 0.59 dB/100ft
10 MHz 0.8 dB/100ft
22.5 MHz 1.18 dB/100ft
50 MHz 1.82 dB/100ft
100 MHz 2.6 dB/100ft
150 MHz 3.22 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

30 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

60 lbs

Min. Biegeradius (gesamt)

2.5 in

NEC/(UL)-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

RG-Typ

59

Umgebung

Innen – Riser

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1666 senkrechter Schacht

CSA-Entflammbarkeit

FT4

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.337 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.337 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
734C1 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825184225
734C1 0083000 Grau Rolle 3.000 ft 612825184232
734C1 0085000 Grau Rolle 5.000 ft 612825184256