Produktnummer: 7710A
VideoFLEX® Snake, RG6, #18-3 Koax, CMR
VideoFLEX® Digitales Koaxial-Snake-Kabel, Riser-CMR, 3-RG6 18 AWG, massive blanke Kupferleiter, Schaumstoffkern aus HDPE, Duofoil® +95 % verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Ummantelung
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Farbtafel
Innenabschirmung
Innere Ummantelung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Kapazität
Impedanz
Rückflussdämpfung
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Verzögerung
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Eignung
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Zugehörige Artikelnummern
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Technische Ressourcen
Resources
Technische Ressourcen