Produktnummer: 7712A

VideoFLEX® Snake, RG6, 5 Koax 18 AWG, Riser

VideoFLEX® Digital Coax Snake Cable, RG-6, 5 Koax 18 AWG, massive blanke Kupferleiter, Schaum-HDPE-Kern, Duofoil® + 95 % verzinntes Kupfergeflecht, Riser, PVC-Mantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Video Multi.

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 5

Anzahl der Leiter

5

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Innenabschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Innere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.275 in

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.97 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
6.4 Ohm/1000ft 3 Ohm/1000ft 3.0 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.24 dB/100ft
3.58 MHz 0.44 dB/100ft
5 MHz 0.52 dB/100ft
7 MHz 0.61 dB/100ft
10 MHz 0.71 dB/100ft
67.5 MHz 1.65 dB/100ft
71.5 MHz 1.69 dB/100ft
88.5 MHz 1.86 dB/100ft
100 MHz 1.95 dB/100ft
135 MHz 2.24 dB/100ft
143 MHz 2.3 dB/100ft
180 MHz 2.57 dB/100ft
270 MHz 3.17 dB/100ft
360 MHz 3.69 dB/100ft
540 MHz 4.6 dB/100ft
720 MHz 5.38 dB/100ft
750 MHz 5.5 dB/100ft
1000 MHz 6.42 dB/100ft
1500 MHz 7.99 dB/100ft
2000 MHz 9.37 dB/100ft
2250 MHz 10.01 dB/100ft
3000 MHz 11.78 dB/100ft
4500 MHz 14.7 dB/100ft
6000 MHz 17.7 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

75°C

UL Temperaturbereich

60°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

384 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

345 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

10 in

NEC/(UL)-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1354 (jedes Koax), AWM 2688 (duchgehend)

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

6

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1666 senkrechter Schacht

CSA-Entflammbarkeit

FT4

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.402 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.402 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
7712A B59500 Schwarz, matt Rolle 500 ft 612825357254
7712A B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825357261

Ressourcen

Resources