Produktnummer: 79002FF

Safe-T-Line® 2 x 2,5 mm2 Str BC, OS, LSZH, BS6387 CWZ, LPCB

Safe-T-Line 2 x 2,5 mm2 Litze BC, feuerbeständig, LPCB-zugelassen, Mehrleiter, BS 6387 CWZ, EN 50200 PH120+Anhang E, IEC60331-2, geschirmt, Silikonkautschuk-Isolierung, raucharmer, halogenfreier Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Fähigkeit

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schaltkreisintegrität, Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme, Steuerungssysteme, Feueralarmsysteme, Sprachevakuierungssysteme, Notfall- & Sicherheitssysteme

Leiter

No. of Elements Size Stranding Material
2 2.5 mm² Stranded BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code Notes
Silicone Rubber 0.8 mm (0.031 in) Brown, Blue BS7655 EI2

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Drainwire 0.8mm tinned copper

Anmerkungen zur Tabelle der äußeren Abschirmung

Band mit Ummantelung verklebt

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 9.30 mm (0.366 in)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

COO auf Kabelummantelung gedruckt

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

9,3 mm (0,37 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield)
7.41 Ohm/km (2.26 Ohm/1000ft) 85 pF/m (26 pF/ft) 134 pF/m (40.8 pF/ft)

Speisung

Voltage Rating
300/500 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-40°C To +90°C 0°C To +70°C -40°C To +90°C

Biegeradius

Installation Min.
55 mm (2.2 in)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25, IEC 60331-2, EN50200 PH30, PH60,PH120. EN50200 Anhang E30, BS6387:2013 CWZ

CENELEC-Compliance

EN 60228

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = IEC 60754-1, IEC 61034-2 – Rauchdichte, Mindestdurchlässigkeit = 60 %

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Anmerkungen

BS6387 CWZ: C – Feuer bei 950°C - 180 Min., W – Feuer & Wasser bei 650°C - 15 + 15 Min.,Z – Feuer & mechanische Stöße bei 950°C -15 Min. Herkunftsland auf der Jacke aufgedruckt. Dies ist eine vorläufige technische Design-Spezifikation (TDS). Die Mindestliefermenge für die erste Bestellung beträgt 6 km. Dieses Produkt hat die Standardfarbe Rot und die Standardlänge 500 m. Zusätzliche Optionen für Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich. Die geschätzte Produktionsvorlaufzeit für die erste Bestellung wird der Produktionsvorlaufzeit von 79001FS ähneln. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an Ihren Belden-Vertreter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 09-30-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 09-30-2025