Produktnummer: 9L26026

Flaches graues Flachbandkabel, 0,050 Zoll Rastermaß, Serie 9L260XX, #26-26c, PVC-Einsätze

Flaches graues Flachbandkabel, 0,050 Zoll Rastermaß, Serie 9L260XX, 26 Leiter, 26 AWG (7 x 34) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Interne Verbindung, interne Verdrahtung elektronischer Geräte, zuverlässiger Massenanschluss an Standard-IDC-Steckverbinder

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 26 26 AWG 7x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.038 in (0.97 mm) Gray A Blue Stripe over the first conductor

Leiterabstand Mitte – Mitte

.050 +/- .002 Zoll

Leiterabstand Mitte – Mitte außen

1,250 +/- .011 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
43 Ohm/1000ft 23 pF/ft (75 pF/m) 135 Ohm 1.48 ns/ft 0.23 µH/ft (0.75 µH/m) 68% 1.5 Amps per Conductor at 20ºC
11 pF/ft (36 pF/m) 90 Ohm 0.15 µH/ft (0.49 µH/m)
18 pF/ft (59 pF/m)

Asymmetrische Überschneidung

Element Typical Unbalanced NEXT % Typical Unbalanced FEXT % Typical Cross Talk Pulse Rise Time
10 ft. sample length 5.2 6.2 3 ns
10 ft. sample length 4.2 5 5 ns
10 ft. sample length 3.3 3.8 7 ns

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
10 3.9 dB/100ft
20 6.4 dB/100ft
30 8.7 dB/100ft
40 13 dB/100ft
50 16.9 dB/100ft
60 20.1 dB/100ft
70 22.5 dB/100ft
80 23.9 dB/100ft
90 25.1 dB/100ft
100 26.4 dB/100ft

Hochfrequenztabelle (nominal/typisch) Hinweise

GS=Masse-Signal-Modus; GSG=Masse-Signal-Masse-Modus

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -40°C to +105°C

Biegeradius

Installation Min.
2.35 in (59.7 mm)

Gewicht Kabelgebinde

43 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 2651, AWM 1/11, A

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.509 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.509 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge UPC
9L26026 008H100 Grau 100 ft 612825221555

Ressourcen

Resources