Produktnummer: 9L26034

Flaches graues Flachbandkabel, 0,050 Zoll Rastermaß, Serie 9L260XX, #26-34c, PVC-Einsätze

Flaches graues Flachbandkabel, 0,050 Zoll Rastermaß, Serie 9L260XX, 34 Leiter, 26 AWG (7 x 34) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Interne Verbindung, interne Verdrahtung elektronischer Geräte, zuverlässiger Massenanschluss an Standard-IDC-Steckverbinder

Leiter

AWG Stranding Material
26 7x34 TC - Tinned Copper

Anzahl der Leiter

34

Isolierung

Material Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in

Farbtafel

Color
Gray

Farbkarte1 Tabellennotizen

Der erste Leiter ist Blau gestreift

Leiterabstand

.050 +/- .002 Zoll

Leiterabstand Mitte – Mitte außen

1,650 +/- .011 Zoll

Äußere Ummantelung 1, Nennweite

1.700 +/- .011 in

OuterJacket1, nominale Stärke des flachen Abschnitts

0.039 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
43 Ohm/1000ft

Kapazität

Element Nom. Capacitance Conductor to Conductor
@ 1 kHz (GSG) 23 pF/ft
@ 1 MHz (GS) 11 pF/ft
@ 1 MHz (GSG) 18 pF/ft

Min. Isolationswiderstand

10.000 MOhm

Induktivität

Element Nominal Inductance
@ 1 MHz (GS) 0.23 µH/ft
@ 1 MHz (GSG) 0.15 µH/ft

Impedanz

Nominal Balanced Characteristic Impedance Description Nominal Characteristic Impedance Nominal Characteristic Impedance Description
(GS) 135 Ohm (GS)
(GSG) 90 Ohm (GSG)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
10 MHz 3.9 dB/100ft
20 MHz 6.4 dB/100ft
30 MHz 8.7 dB/100ft
40 MHz 13 dB/100ft
50 MHz 16.9 dB/100ft
60 MHz 20.1 dB/100ft
70 MHz 22.5 dB/100ft
80 MHz 23.9 dB/100ft
90 MHz 25.1 dB/100ft
100 MHz 26.4 dB/100ft

Hochfrequenztabelle (nominal/typisch) Hinweise

GS=Masse-Signal-Modus; GSG=Masse-Signal-Masse-Modus

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.48 ns/ft 68%

Asymmetrische Überschneidung

Element Typical Unbalanced NEXT % Typical Unbalanced FEXT % Typical Cross Talk Pulse Rise Time (ns)
10 ft. sample length 5.2 6.2 3 ns
10 ft. sample length 4.2 5 5 ns
10 ft. sample length 3.3 3.8 7 ns

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
1.5 Amps per Conductor at 20ºC

Speisung

Dielectric Withstand Voltage UL Voltage Rating
2000 V 300 V

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +105 °C

Gewicht Kabelgebinde

56 lbs/1000ft

Min. Biegeradius (Kabel gesamt)

2.4

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

0.5 in

Compliance gemäß UL AWM

AWM 2651

CSA AWM-Compliance

I A

Einhaltung der EU-Richtlinien

Ja

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop. 65 (CJ für Draht und Kabel)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

UL-Nennspannung

300 V

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.327 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.327 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge UPC
9L26034 008H100 Grau 100 ft 612825221562

Ressourcen

Resources