Produktnummer: 9L28040

Flaches graues Flachbandkabel, 0,050 Zoll Rastermaß, Serie 9L280XX, #28-40c, PVC-Einsätze

Flaches graues Flachbandkabel, 0,050 Zoll Rastermaß, Serie 9L280XX, 40 Leiter, 28 AWG (7 x 36), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Interne Verbindung, interne Verdrahtung elektronischer Geräte, zuverlässiger Massenanschluss an Standard-IDC-Steckverbinder

Leiter

AWG Stranding Material
28 7x36 TC - Tinned Copper

Anzahl der Leiter

40

Isolierung

Material Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in

Farbtafel

Color
Gray

Farbkarte1 Tabellennotizen

Der erste Leiter ist rot gestreift

Leiterabstand

.050 +/- .002 Zoll

Leiterabstand Mitte – Mitte außen

1.950 + /- .011 Zoll

Äußere Ummantelung 1, Nennweite

2.000 +/- .011 in

OuterJacket1, nominale Stärke des flachen Abschnitts

0.035 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
68.2 Ohm/1000ft

Kapazität

Element Nom. Capacitance Conductor to Conductor
@ 1 kHz (GSG) 18 pF/ft
@ 1 MHz (GS) 10 pF/ft
@ 1 MHz (GSG) 15 pF/ft

Min. Isolationswiderstand

10.000 MOhm

Induktivität

Element Nominal Inductance
@ 1 MHz (GS) 0.29 µH/ft
@ 1 MHz (GSG) 0.2 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance Nominal Characteristic Impedance Description
150 Ohm (GS)
105 Ohm (GSG)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
10 MHz 2.8 dB/100ft
20 MHz 4.8 dB/100ft
30 MHz 6.5 dB/100ft
40 MHz 8.3 dB/100ft
50 MHz 9.8 dB/100ft
60 MHz 12 dB/100ft
70 MHz 13 dB/100ft
80 MHz 14 dB/100ft
90 MHz 15.8 dB/100ft
100 MHz 17 dB/100ft

Hochfrequenztabelle (nominal/typisch) Hinweise

GS=Masse-Signal-Modus; GSG=Masse-Signal-Masse-Modus

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.4 ns/ft 72%

Asymmetrische Überschneidung

Element Typical Unbalanced NEXT % Typical Unbalanced FEXT % Typical Cross Talk Pulse Rise Time (ns)
10 ft. sample length 4.8 7 3 ns
10 ft. sample length 3.5 4.7 5 ns
10 ft. sample length 3 3 7 ns

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
1 Amp per Conductor at 20ºC

Speisung

Dielectric Withstand Voltage UL Voltage Rating
2000 V 300 V

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +105 °C

Gewicht Kabelgebinde

52 lbs/1000ft

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

3 in

Compliance gemäß UL AWM

AWM 2651

CSA AWM-Compliance

I A

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop. 65 (CJ für Draht und Kabel)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

UL-Nennspannung

300 V

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.393 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.393 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge UPC
9L28040 008H100 Grau 100 ft 612825221692

Ressourcen

Resources