Produktnummer: 9R28026

Rainbow-Flachbandkabel, 0,050 Zoll Rastermaß, Serie 9R280XX, #28-26c, PVC-Einsätze

Rainbow-Flachbandkabel, 0,050 Zoll Rastermaß, Serie 9R280XX, 26 Leiter, 28 AWG (7 x 36) verzinntes Kupfer, PVC-isolierte Leiter auf PVC-Substrat

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Interne Zusammenschaltung, interne Verdrahtung elektronischer Geräte, farbcodiert zur schnellen Identifizierung & Schaltkreisverfolgung, einfache Ausbrüche für die Schaltkreisführung, ausgelegt für Massenabschluss mit Standard-IDC-Steckverbindern

Leiter

Size Stranding Material
28 7x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) Brown, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Gray, White, Black, Repeat as required

Leiterabstand Mitte – Mitte

.050 + /- .003 Zoll

Leiterabstand Mitte – Mitte außen

1,250 +/- .008 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
68.2 Ohm/1000ft (224 Ohm/km) 18 pF/ft (59 pF/m) 150 Ohm 1.40 ns/ft 0.29 µH/ft (0.95 µH/m) 72% 1 Amp per Conductor at 20ºC
10 pF/ft (33 pF/m) 105 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m)
15 pF/ft (49 pF/m)

Asymmetrische Überschneidung

Element Typical Unbalanced NEXT % Typical Unbalanced FEXT % Typical Cross Talk Pulse Rise Time
10 ft. sample length 4.8 7 3 ns
10 ft. sample length 3.5 4.7 5 ns
10 ft. sample length 3 3 7 ns

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
10 2.8 dB/100ft
20 4.8 dB/100ft
30 6.5 dB/100ft
40 8.3 dB/100ft
50 9.8 dB/100ft
60 12 dB/100ft
70 13 dB/100ft
80 14 dB/100ft
90 15.8 dB/100ft
100 17 dB/100ft

Hochfrequenztabelle (nominal/typisch) Hinweise

GS=Masse-Signal-Modus; GSG=Masse-Signal-Masse-Modus

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating
-20°C to +105°C

Gewicht Kabelgebinde

29 lbs/1000ft (43 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 20932

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.298 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.298 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
9R28026 000100 Keine Rolle 100 ft 612825221920

Ressourcen

Resources