Produktnummer: 9V28014

Flaches Vari-Twist-Kabel, 0,050 Zoll Rastermaß, Serie 9V280XX, #28-14c, PVC-Ins auf PVC-Substrat

Flaches Vari-Twist-Kabel, 0,050 Zoll Rastermaß, Serie 9V280XX, 14 Leiter, 28 AWG (7 x 36) verzinntes Kupfer, PVC-isolierte Leiter auf PVC-Substrat

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Interne Verbindung, interne Verdrahtung elektronischer Geräte, reduziertes Übersprechen im symmetrischen Modus, kann in flachen Abschnitten mit Standard-IDC-Steckverbindern massenhaft abgeschlossen werden

Leiter

Size Stranding Material
28 7x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) Brown/Tan, Red/Tan, Orange/Tan, Yellow/Tan, Green/Tan, Blue/Tan, Purple/Tan

Leiterabstand Mitte – Mitte außen

.650 +/- .015 Zoll

Leiterabstand Mitte – Mitte des flachen Abschnitts

.050 +/- .005 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
68.2 Ohm/1000ft (224 Ohm/km) 20 pF/ft (66 pF/m) 115 Ohm 1.6 ns/ft 0.24 µH/ft (0.79 µH/m) 64% 1 Amp per Conductor at 20ºC
16 pF/ft (52 pF/m) 100 Ohm

Symmetrische Überschneidung

Description Start Frequency Stop Frequency dB Suppression
10 ft. sample length 10 MHz 100 MHz 35 dB

Asymmetrische Überschneidung

Element Typical Unbalanced NEXT % Typical Unbalanced FEXT % Typical Cross Talk Pulse Rise Time
10 ft. sample length all grounds connected together. 5.8 5.2 3 ns
10 ft. sample length all grounds connected together. 4 3.2 5 ns
10 ft. sample length all grounds connected together. 2.5 2.8 7 ns

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
10 3.5 dB/100ft
20 5.5 dB/100ft
30 7.2 dB/100ft
40 8.8 dB/100ft
50 10.2 dB/100ft
60 12 dB/100ft
70 13 dB/100ft
80 14.2 dB/100ft
90 15 dB/100ft
100 16 dB/100ft

Hochfrequenztabelle (nominal/typisch) Hinweise

18" verdrillte Paare und 2" flacher Abschnitt. Der Übergangsbereich ist in der verdrillten Länge enthalten, um einen flachen Anschlussbereich von 2 Zoll zu gewährleisten.

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating
-20°C to +105°C

Gewicht Kabelgebinde

29 lbs/1000ft (43 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 2693, AWM 2697

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.333 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES TEILS BETRÄGT 25'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.333 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES TEILS BETRÄGT 25'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge UPC Fußnote
9V28014 000H100 Keine 100 ft 612825222125 E

Ressourcen

Resources