Produktnummer: 30801

Anschlusskabel, Nr. 1 Str TC, Silikonisolierung, Glasfaserummantelung, AWM 3126

Gummianschlusskabel, 1 AWG (210 x 24), verzinntes Kupfer, Silikonisolierung, Glasfaser-Außenmantel, AWM 3126 CSA SEW-2 600 V 200 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Isolationssysteme der Klassen 130(B), 155(F) oder 180(H), interne Verdrahtung von Beleuchtungskörpern und Geräten, Hochtemperaturanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 1 AWG 210x24 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
Silicone Rubber 0.08 in (2.0 mm) 0.544 in (13.8 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
Lacquered Glass Braid Covering 0.622 in (15.8 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,622 Zoll (15,8 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.143 Ohm/1000ft 315.2 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (AWM 3126) 600 V (CSA SEW-2)

Temperatur

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
6.22 in (158 mm) 6.22 in (158 mm)

Maximale Zugspannung

1085 lbs (492.1 kg)

Gewicht Kabelgebinde

382 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

AWM-Compliance

AWM 3126

CEC/C(UL)-Compliance

SEW-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.486 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.486 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
30801 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825140511 C
30801 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825140528 C F
30801 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825140498 C
30801 009250 Weiß Rolle 250 ft 612825140504 C F

Ressourcen

Resources