Produktnummer: 30890

Anschlusskabel, Nr. 1/0 Str TC, Silikon-Inserts, Glasfaser-Ummantelung, AWM 3126

Gummianschlusskabel, 1/0AWG (262 x 24), verzinntes Kupfer, Silikonisolierung, Glasfaser-Außenmantel, AWM 3126 CSA SEW-2 600 V 200 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Isolationssysteme der Klassen 130(B), 155(F) oder 180(H), interne Verdrahtung von Beleuchtungskörpern und Geräten, Hochtemperaturanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 1/0 AWG 262x24 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
Silicone Rubber 0.080 in (2.0 mm) 0.594 in (15.1 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
Lacquered Glass Braid Covering 0.670 in (17.0 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,670 Zoll (17,0 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.114 Ohm/1000ft 366.4 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (AWM 3126) 600 V (CSA SEW-2)

Temperatur

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
6.7 in (170 mm) 6.7 in (170 mm)

Maximale Zugspannung

1321 lbs (599.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

465 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

AWM-Compliance

AWM 3126

CEC/C(UL)-Compliance

SEW-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.501 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.501 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
30890 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825141174 C
30890 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825141181 C F
30890 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825141150 C
30890 009250 Weiß Rolle 250 ft 612825141167 C F

Ressourcen

Resources