Produktnummer: 31506

Anschlusskabel, Nr. 6 Str TC, Neopren-Ins, AWM 3048

Niedrigtemperatur-Gummianschlusskabel, 6 AWG (84 x 25), verzinntes Kupfer, Neopren-Isolierung, AWM 3048 600V 90 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Interne Verdrahtung von Geräten, ölbeständige Anwendungen, Motorleitungssysteme

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 6 AWG 84x25 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
Neoprene 0.063 in (1.6 mm) 0.343 in (8.71 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,343 Zoll (8,71 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.446 Ohm/1000ft 120 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (AWM 3048)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -30°C to +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.43 in (87.1 mm) 3.43 in (87.1 mm)

Maximale Zugspannung

304 lbs (138 kg)

Gewicht Kabelgebinde

127 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

Horizontale Entflammbarkeit

AWM-Compliance

AWM 3048

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Empfohlene maximale Backzyklen: 24 Stunden bei 300° F (149°C) ~ 8 Stunden @ 325° F (163°C) ~ 15 Minuten bei 450° F (232°C)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.478 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.478 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
31506 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825142119 C F

Ressourcen

Resources