Produktnummer: 32410

Anschlusskabel, Nr. 10 Str TC, Silikonisolierung, Glasfaserummantelung, AWM 3075

Gummianschlusskabel, 10 AWG (19 x 22 H), verzinntes Kupfer, Silikonisolierung, Glasfaser-Außenmantel, AWM 3075 CSA SEW-2 600 V 200 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Isolationssysteme der Klassen 130(B), 155(F) oder 180(H), interne Verdrahtung von Beleuchtungskörpern und Geräten, Hochtemperaturanwendungen

Leiter

Size Stranding Material
10 19x22.5 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness
Silicone Rubber 0.045 in (1.1 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
Lacquered Glass Braid Covering 0.238 in (6.05 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,238 Zoll (6,05 mm)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperatur

UL Temperature
200°C

Gewicht Kabelgebinde

56 lbs/1000ft (83 kg/km)

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

horizontal

AWM-Compliance

AWM 3075

CEC/C(UL)-Compliance

SEW-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Empfohlene maximale Backzyklen: 24 Stunden bei 410°F (210°C)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.428 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.428 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
32410 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825142690 C
32410 009500 Weiß Rolle 500 ft 612825142683 C

Ressourcen

Resources