Produktnummer: 33316

Anschlusskabel, Nr. 16 Str TC, Silikoneinlage, AWM 3212

Niedrigtemperatur-Gummianschlusskabel, 16 AWG (26 x 30), verzinntes Kupfer, Silikonisolierung, AWM 3212 CSA TYP AWM 600 V 150 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Motorleitungssysteme der Klasse 155(F) oder 180(H), Hochtemperaturanwendungen, interne Verdrahtung von Beleuchtungskörpern und Geräten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 16 26x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
Silicone Rubber 0.048 in (1.2 mm) 0.155 in (3.94 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,155 Zoll (3,94 mm)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperatur

UL Temperature
150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.62 in (16 mm) 0.62 in (16 mm)

Maximale Zugspannung

35,1 Pfund

Gewicht Kabelgebinde

9,5 Pfund/1000 Fuß

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

AWM-Compliance

AWM 3212, CSA AWM I B

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Empfohlene maximale Backzyklen: 24 Stunden bei 410°F (210°C)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.455 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

​​​​​​​F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.455 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

​​​​​​​F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
33316 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825143468 F
33316 009500 Weiß Rolle 500 ft 612825143451 F

Ressourcen

Resources