Produktnummer: 34404

Zuleitungsdraht, #4 Str TC, CSPE-Isol., AWM 3192

Niedrigtemperatur-Gummianschlusskabel, 4 AWG (133 x 24), verzinntes Kupfer, CSPE-Isolierung, AWM 3192 CSA-Typ CL1052 600V 105 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Motorleitungssysteme der Klasse 130(B), interne Verdrahtung von Geräten, ölbeständige Anwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 4 AWG 105x24 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
CSPE - Chlorosulphonated Polyethylene 0.063 in (1.6 mm) 0.399 in (10.1 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,399 Zoll (10,1 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.279 Ohm/1000ft 174.4 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (AWM 3192) 300 V (CSA CL-1052)

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -30°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.99 in (101 mm) 3.99 in (101 mm)

Maximale Zugspannung

532 lbs (241 kg)

Gewicht Kabelgebinde

184 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Ölbeständigkeit

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

Horizontale Entflammbarkeit

AWM-Compliance

AWM 3192

CEC/C(UL)-Compliance

CL-1052

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Trennmaterial über dem Leiter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.498 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.498 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
34404 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825143727
34404 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825143734 C F
34404 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825143741 C F

Ressourcen

Resources