Produktnummer: 34430

Anschlusskabel, Nr. 3/0 Str TC, CSPE Ins, AWM 3193

Niedrigtemperatur-Gummianschlusskabel, 3/0AWG (630 x 26), verzinntes Kupfer, CSPE-Isolierung, AWM 3193 CSA-Typ CL1052 600V 105 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Motorleitungssysteme der Klasse 130(B), interne Verdrahtung von Geräten, ölbeständige Anwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 3/0 AWG 630x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
CSPE - Chlorosulphonated Polyethylene 0.098 in (2.5 mm) 0.732 in (18.6 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,732 Zoll (18,6 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.0724 Ohm/1000ft 420.8 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (AWM 3193) 300 V (CSA CL-1052)

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -30°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
7.32 in (186 mm) 7.32 in (186 mm)

Maximale Zugspannung

2178 lbs (987.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

661 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Ölbeständigkeit

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

Horizontale Entflammbarkeit

AWM-Compliance

AWM 3193

CEC/C(UL)-Compliance

CL-1052

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die genaue Litzenanzahl kann variieren. Trennmaterial über dem Leiter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.496 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.496 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
34430 01050 Schwarz Rolle 50 ft 612825144144 C
34430 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825144137 C F

Ressourcen

Resources