Produktnummer: 37118

Anschlusskabel, #18 Str TC, EPDM Ins, AWM 3340 AWM 3374

Gummianschlusskabel, 18 AWG (16 x 30), verzinntes Kupfer, EPDM-Isolierung, AWM 3340 AWM 3374 CSA-TYP CL1254 600V 125 °C FLEX 150 °C NO FLEX

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Klasse 130(B), 155(F) und teilweise auch 180(H) Motorleitungssysteme, Hochtemperatur, interne Verdrahtung von Geräten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.048 in (1.2 mm) 0.141 in (3.58 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,141 Zoll (3,58 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 27.2 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (AWM 3340, AWM 3374)

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -55°C To +150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.41 in (35.8 mm) 1.41 in (35.8 mm)

Maximale Zugspannung

20.8 lbs (9.43 kg)

Gewicht Kabelgebinde

13 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

Horizontale Entflammbarkeit

AWM-Compliance

AWM 3340, AWM 3374

CEC/C(UL)-Compliance

CL-1254

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.482 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

​​​​​​​F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 50'., C – AUF KISTENSPULE AUFGESTELLT., I – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 200'., Z – DIE ENDGÜLTIGE AUFSTELLUNG KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.482 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

​​​​​​​F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 50'., C – AUF KISTENSPULE AUFGESTELLT., I – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 200'., Z – DIE ENDGÜLTIGE AUFSTELLUNG KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
37118 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825147053 F
37118 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825147060 C I Z
37118 0135000 Dunkelblau Rolle 5.000 ft 612825147077 C I Z
37118 005500 Dunkelgrün Rolle 500 ft 612825147022 F
37118 002500 Rot Rolle 500 ft 612825147008 F
37118 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825147015 C I Z
37118 009500 Weiß Rolle 500 ft 612825147039 F
37118 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825147046 C I Z

Ressourcen

Resources