Produktnummer: 37500

Anschlusskabel, Nr. 2/0 Str TC, EPDM Ins, AWM 3499

Gummianschlusskabel, 2/0AWG (504x26) verzinntes Kupfer, EPDM-Isolierung, AWM 3499 7500V 150C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Interne Verdrahtung von Geräten, Hochspannungs- und Hochtemperaturanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 2/0 AWG 504x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.134 in (3.40 mm) 0.739 in (18.8 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,739 Zoll (18,8 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.0913 Ohm/1000ft 401.6 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
7500 V (AWM 3499)

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -55°C To +150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
7.39 in (188 mm) 7.39 in (188 mm)

Maximale Zugspannung

1606 lbs (728.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

562 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

Horizontale Entflammbarkeit

AWM-Compliance

AWM 3499

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die genaue Litzenanzahl kann variieren.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.489 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.489 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
37500 01050 Schwarz Rolle 50 ft 612825147220 C
37500 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825147213 C F
37500 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825147237 C F

Ressourcen

Resources