Produktnummer: 39118

Zuleitungsdraht, #18 Str TC, PPO-Isol., AWM 11028

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 18 AWG (16 x 30), verzinntes Kupfer, PPO-Isolierung, AWM 11028 600V 105 °C VW-1

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schalttafelbauer, Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten, Gerätehersteller, Möbelhersteller, Computerhersteller, Automobilunternehmen und deren Zulieferer

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PPO - Polyphenylene Oxide 0.012 in (0.30 mm) 0.069 in (1.8 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,069 Zoll (1,8 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
6.5 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 20 A

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C Dry

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.69 in (18 mm) 0.69 in (18 mm)

Maximale Zugspannung

16 lbs (7.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

6 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 11028

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Anmerkungen

Halogenfrei.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.494 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.494 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
39118 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825149446 C
39118 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825149453 C
39118 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825149460 C Z
39118 013100 Dunkelblau Rolle 100 ft 612825149477 C
39118 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825149484 C
39118 0135000 Dunkelblau Rolle 5.000 ft 612825149491 C Z
39118 001100 Braun Rolle 100 ft 612825149200 C
39118 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825149217 C
39118 0015000 Braun Rolle 5.000 ft 612825149224 C Z
39118 008100 Grau Rolle 100 ft 612825149385 C
39118 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825149392 C
39118 0085000 Grau Rolle 5.000 ft 612825149408 C Z
39118 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825149323 C
39118 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825149330 C
39118 0055000 Dunkelgrün Rolle 5.000 ft 612825149347 C Z
39118 189100 Grün, Gelb gestreift Rolle 100 ft 612825149507
39118 1891000 Grün, Gelb gestreift Rolle 1.000 ft 612825149514
39118 1895000 Grün, Gelb gestreift Rolle 5.000 ft 612825149521 C Z
39118 003100 Orange Rolle 100 ft 612825149262 C
39118 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825149279 C
39118 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825149286 C Z
39118 002100 Rot Rolle 100 ft 612825149231 C
39118 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825149248 C
39118 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825149255 C Z
39118 007100 Violett Rolle 100 ft 612825149354 C
39118 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825149361 C
39118 0075000 Violett Rolle 5.000 ft 612825149378 C Z
39118 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825149415 C
39118 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825149422 C
39118 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825149439 C Z
39118 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825149293 C
39118 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825149309 C
39118 0045000 Gelb Rolle 5.000 ft 612825149316 C Z

Ressourcen

Resources