Produktnummer: 8019

Sammelschienendraht, Nr. 18 Sol TC

Sammelschienendraht, 18AWG (massiv) verzinntes Kupfer, QQ-W-343G

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sammelschiene

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 Solid TC - Tinned Copper

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,040 Zoll (1,0 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR
6.51 Ohm/1000ft

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.16 in (4.1 mm) 0.16 in (4.1 mm)

Maximale Zugspannung

19.6 lbs (8.89 kg)

Gewicht Kabelgebinde

6 Pfund/1000 Fuß

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.444 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.444 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8019 000100 Keine Rolle 100 ft 612825194309
8019 0001000 Keine Rolle 1.000 ft 612825194316

Ressourcen

Resources