Produktnummer: 83006

Zuleitungsdraht, #22 Str SPC, TFE-Isol., AWM 1213

Hochtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 22 AWG (19 x 34), versilbertes Kupfer, TFE-Isolierung, AWM 1213 105C TYP E MIL-W-16878/4 600 V 200 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Hohe Temperaturen, Verbindungsschaltungen, interne Verdrahtung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ E) MIL-W-16878/4-Anwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 22 AWG 19x34 SC - Silvered Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.009 in (0.23 mm) 0.050 in (1.3 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,05 Zoll (1,3 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
15.75 Ohm/1000ft Mil-Std-975M Table 3.16 (single wire): 4.5 amps

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.56 in (14 mm) 0.56 in (14 mm)

Maximale Zugspannung

8 lbs (3.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

3 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 1213

NEMA-Compliance

HP3

Millitärische Compliance

MIL-W-16878/4

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.485 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS IST 25' ., S - STREIFENADDATOREN FÜR TYPEN E UND EE: 1, 2, 3 STREIFEN. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO STREIFENKOMBINATION. (SIEHE STREIFENKLEBER-TABELLE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.485 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS IST 25' ., S - STREIFENADDATOREN FÜR TYPEN E UND EE: 1, 2, 3 STREIFEN. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO STREIFENKOMBINATION. (SIEHE STREIFENKLEBER-TABELLE)


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83006 010100 Schwarz Rolle 100 ft E
83006 010500 Schwarz Rolle 500 ft E S
83006 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825378365
83006 006500 Blau, hell E S
83006 006100 Blau, hell Rolle 100 ft E
83006 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825399346 E S
83006 001100 Braun Rolle 100 ft E
83006 001500 Braun Rolle 500 ft E S
83006 0011000 Braun Rolle 1.000 ft E S
83006 008100 Grau Rolle 100 ft E
83006 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825399360 E S
83006 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825354437 E
83006 005500 Dunkelgrün Rolle 500 ft E S
83006 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825399339 E S
83006 0031000 Orange E S
83006 003100 Orange Rolle 100 ft E
83006 002100 Rot Rolle 100 ft 612825354420 E
83006 002500 Rot Rolle 500 ft E S
83006 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825378358
83006 007100 Violett E
83006 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825399353 E S
83006 009100 Weiß Rolle 100 ft E
83006 009500 Weiß Rolle 500 ft E S
83006 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825354048
83006 004100 Gelb Rolle 100 ft E
83006 004500 Gelb Rolle 500 ft E S
83006 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825399322 E S

Ressourcen

Resources