Produktnummer: 83009

Zuleitungsdraht, #18 Str SPC, TFE-Isol., AWM 1371

Hochtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 18 AWG (19 x 30), versilbertes Kupfer, TFE-Isolierung, AWM 1371 105C TYP E MIL-W-16878/4 600 V 200 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Hohe Temperaturen, Verbindungsschaltungen, interne Verdrahtung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ E) MIL-W-16878/4-Anwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 AWG 19x30 SC - Silvered Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.011 in (0.28 mm) 0.068 in (1.7 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,068 Zoll (1,7 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
5.75 Ohm/1000ft Mil-Std-975M Table 3.16 (single wire): 9.2 A

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.68 in (17 mm) 0.68 in (17 mm)

Maximale Zugspannung

21 lbs (9.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

8 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 1855

NEMA-Compliance

HP3

Millitärische Compliance

MIL-W-16878/4

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Hinweise: E = KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS IST 75'

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.511 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

S – STREIFENKLEBER FÜR DIE TYPEN E UND EE: 1, 2, 3 STREIFEN. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO STREIFENKOMBINATION. (SIEHE STRIPING ADDER-TABELLE), W – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 75'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.511 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

S – STREIFENKLEBER FÜR DIE TYPEN E UND EE: 1, 2, 3 STREIFEN. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO STREIFENKOMBINATION. (SIEHE STRIPING ADDER-TABELLE), W – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 75'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83009 010500 Schwarz S W
83009 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825354116
83009 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825378402 S W
83009 006500 Blau, hell
83009 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825354055
83009 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825399421 S W
83009 001500 Braun S W
83009 001100 Braun Rolle 100 ft
83009 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825399407 S W
83009 0081000 Grau S W
83009 008500 Grau
83009 008100 Grau Rolle 100 ft
83009 005500 Dunkelgrün S W
83009 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft
83009 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825399414 S W
83009 003500 Orange S W
83009 003100 Orange Rolle 100 ft
83009 0031000 Orange Rolle 1.000 ft
83009 002100 Rot Rolle 100 ft 612825354277
83009 002500 Rot Rolle 500 ft S W
83009 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825378396 S W
83009 0071000 Violett S W
83009 007500 Violett S W
83009 007100 Violett Rolle 100 ft
83009 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825354291
83009 009500 Weiß Rolle 500 ft S W
83009 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825354284 S W
83009 004500 Gelb
83009 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825354062
83009 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft S W

Ressourcen

Resources