Produktnummer: 8500

Anschlusskabel, Nr. 16 Str TC, PVC-Ins, TYP B MIL-W-16878/1

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 16 AWG (19 x 29), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, TYP B MIL-W-16878/1 600 V 105 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ B) MIL-W-16878/1-Niedrigtemperaturanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.079 in (2.0 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,079 Zoll (2,0 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
6.5 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 14.0 A

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.79 in (20 mm) 0.79 in (20 mm)

Maximale Zugspannung

27 lbs (12 kg)

Gewicht Kabelgebinde

10 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Millitärische Compliance

MIL-W-16878/1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.453 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100' ., A – VORRÄTIGE STREIFENFARBEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.453 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100' ., A – VORRÄTIGE STREIFENFARBEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8500 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825209058
8500 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825209065 P
8500 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825208969
8500 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825208976 P
8500 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825208839 P
8500 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825208990 P
8500 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825208945
8500 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825208952 P
8500 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825208907 P
8500 002100 Rot Rolle 100 ft 612825208860
8500 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825208877 P
8500 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825208983 P
8500 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825209010
8500 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825209027 P
8500 0141000 Weiß, Schwarz gestreift Rolle 1.000 ft 612825209089
8500 0181000 Weiß, Blau gestreift Rolle 1.000 ft 612825209126 A
8500 0191000 Weiß, Braun gestreift Rolle 1.000 ft 612825209133 A
8500 0161000 Weiß, Grün gestreift Rolle 1.000 ft 612825209102 A
8500 0201000 Weiß, Orange gestreift Rolle 1.000 ft 612825209140 A
8500 0151000 Weiß, Rot gestreift Rolle 1.000 ft 612825209096 A
8500 0171000 Weiß, Gelb gestreift Rolle 1.000 ft 612825209119 A
8500 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825208914
8500 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825208921 P

Ressourcen

Resources