Produktnummer: 8505

Anschlusskabel, Nr. 26 Str TC, PVC-Ins, TYP B MIL-W-16878/1

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 26 AWG (7 x 34), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, TYP B MIL-W-16878/1 600 V 105 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ B) MIL-W-16878/1-Niedrigtemperaturanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 26 7x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.039 in (0.99 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,039 Zoll (0,99 mm)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.16 in (4.1 mm) 0.16 in (4.1 mm)

Maximale Zugspannung

3.5 lbs (1.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

1,25 Pfund/1000 Fuß

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Millitärische Compliance

MIL-W-16878/1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.443 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.443 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8505 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825210566
8505 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825210573 P
8505 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825210481
8505 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825210498 P
8505 001100 Braun Rolle 100 ft 612825210351
8505 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825210368 P
8505 008100 Grau Rolle 100 ft 612825210528
8505 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825210535 P
8505 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825210467
8505 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825210474 P
8505 003100 Orange Rolle 100 ft 612825210405
8505 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825210412 P
8505 002100 Rot Rolle 100 ft 612825210382
8505 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825210399 P
8505 007100 Violett Rolle 100 ft 612825210504
8505 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825210511 P
8505 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825210542
8505 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825210559 P
8505 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825210429
8505 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825210436 P

Ressourcen

Resources