Produktnummer: 8522

Anschlusskabel, Nr. 18 Str TC, PVC-Einsätze, TYP MW MIL-W-76C-PVC

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 18 AWG (16 x 30), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, TYP MW MIL-W-76C-PVC 1000 V 80 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ MW) MIL-W-76C-Niedrigtemperaturanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.08 in (2.0 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,08 Zoll (2,0 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
6.5 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 16 A

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.8 in (20 mm) 0.8 in (20 mm)

Maximale Zugspannung

19 lbs (8.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

7 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Millitärische Compliance

MIL-W-76C Typ MWP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.482 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.482 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8522 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825211525
8522 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825211532 P
8522 013100 Dunkelblau Rolle 100 ft 612825211594
8522 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825211600 P
8522 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825211389
8522 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825211396 P
8522 001100 Braun Rolle 100 ft 612825211235
8522 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825211242 P
8522 008100 Grau Rolle 100 ft 612825211433
8522 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825211440 P
8522 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825211358
8522 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825211365 P
8522 003100 Orange Rolle 100 ft 612825211303
8522 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825211310 P
8522 0121000 Pink Rolle 1.000 ft 612825211556 P
8522 002100 Rot Rolle 100 ft 612825211273
8522 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825347835 P
8522 0111000 Hellbraun Rolle 1.000 ft 612825211549 P
8522 007100 Violett Rolle 100 ft 612825211419
8522 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825211426 P
8522 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825211471
8522 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825211488 P
8522 0261000 Weiß, Schwarz und Blau gestreift Rolle 1.000 ft A
8522 0301000 Weiß, Schwarz und Violett gestreift Rolle 1.000 ft 612825211716 A
8522 014100 Weiß, Schwarz gestreift Rolle 100 ft 612825211617 A
8522 0141000 Weiß, Schwarz gestreift Rolle 1.000 ft 612825211624 A
8522 018100 Weiß, Blau gestreift Rolle 100 ft 612825211662 A
8522 0181000 Weiß, Blau gestreift Rolle 1.000 ft 612825211679 A
8522 0161000 Weiß, Grün gestreift Rolle 1.000 ft A
8522 0201000 Weiß, Orange gestreift Rolle 1.000 ft 612825211709 A
8522 0151000 Weiß, Rot gestreift Rolle 1.000 ft 612825211648 A
8522 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825211334
8522 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825211341 P

Ressourcen

Resources