Produktnummer: 8890

Anschlusskabel, Nr. 24 Str TC, EPDM Ins

Niedrigtemperatur-Gummianschlusskabel, 24 AWG (45 x 40), verzinntes Kupfer, EPDM-Isolierung, 1000 V, 90 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verwendung als Prüfspitzenkabel für elektrische und elektronische Testgerätemessungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 24 45x40 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.019 in (0.48 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,066 Zoll (1,7 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR
24.2 Ohm/1000ft

Speisung

Voltage Rating Breakdown Voltage
1000 V 10,000 V

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.27 in (6.9 mm) 0.27 in (6.9 mm)

Maximale Zugspannung

5.9 lbs (2.7 kg)

Gewicht Kabelgebinde

3,3 Pfund/1000 Fuß

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

10000 V Durchschlagspannung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.462 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.462 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8890 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825217534
8890 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825217541
8890 002100 Rot Rolle 100 ft 612825217510
8890 002500 Rot Rolle 500 ft 612825217527

Ressourcen

Resources