Produktnummer: 8898

Anschlusskabel, Nr. 18 Str TC, EPDM Ins

Niedrigtemperatur-Gummianschlusskabel, 18 AWG (65 x 36), verzinntes Kupfer, EPDM-Isolierung, 10.000 V, 90 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verwendung als Prüfspitzenkabel für elektrische und elektronische Testgerätemessungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 AWG 65x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.091 in (2.3 mm) 0.229 in (5.82 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,229 Zoll (5,82 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
2.25 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 62.0 A

Speisung

Voltage Rating Breakdown Voltage
10,000 V 29,000 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.29 in (58.2 mm) 2.29 in (58.2 mm)

Maximale Zugspannung

83 lbs (38 kg)

Gewicht Kabelgebinde

31 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

29000 V Durchschlagspannung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.474 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.474 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8898 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825217619
8898 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825217626 C
8898 002100 Rot Rolle 100 ft 612825217596
8898 002500 Rot Rolle 500 ft 612825217602 C

Ressourcen

Resources