Produktnummer: 9906

Anschlusskabel, #6 Str TC, PVC Ins, AWM 1283 AWM 1232 AWM 1015

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 6 AWG (133 x 27), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1283, AWM 1232, AWM 1015, CSA-Typ TEW, 600 V, 105 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computern und elektronischen Geräten, interne Verkabelung von Geräten, Werkzeugmaschinenkabel

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 6 133x27 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.331 in (8.41 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,331 Zoll (8,41 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.41 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 121 A

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperatur

UL Temperature
105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.33 in (33.8 mm) 1.33 in (33.8 mm)

Maximale Zugspannung

333 lbs (151 kg)

Gewicht Kabelgebinde

117 Pfund/1000 Fuß

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

NEC/UL-Compliance

Artikel 310, MTW oder THW

AWM-Compliance

AWM 1015, AWM 1232, AWM 1283, CSA AWM I A/B

CEC/C(UL)-Compliance

TEW

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.476 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.476 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9906 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825260486 C
9906 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825260493 C
9906 013100 Dunkelblau Rolle 100 ft 612825260509 C
9906 001100 Braun Rolle 100 ft 612825260363
9906 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825260370
9906 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825260455
9906 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825260431 C
9906 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825260448 C
9906 002100 Rot Rolle 100 ft 612825260387 C
9906 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825260394 C
9906 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825260462 C
9906 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825260479
9906 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825260400

Ressourcen

Resources