Produktnummer: 9911
Zuleitungsdraht, #18 Str TC, PVC-Isol., AWM 1061
Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 18 AWG (16 x 30), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1061 CSA AWM 300 V 80 °C
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Farbtabelle 2
Konstruktion und Abmessungen
Verkabelung
Elektrische Kenndaten
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Geschichte
Information
Artikelnummer
Resources
Werkzeuge