Produktnummer: 9912

Anschlusskabel, #12 Str TC, PVC Ins, AWM 1015 AWM 1230

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 12 AWG (65 x 30), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1015 AWM 1230 CSA TYP TEW JQA-F 600 V 105 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computern und elektronischen Geräten, interne Verkabelung von Geräten, Werkzeugmaschinenkabel

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 12 AWG 65x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.036 in (0.91 mm) 0.158 in (4.01 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,158 Zoll (4,01 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
1.65 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 51 A

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -25°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.58 in (40.1 mm) 1.58 in (40.1 mm)

Maximale Zugspannung

84.5 lbs (38.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

28 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

NEC/UL-Compliance

Artikel 310, MTW oder TW

AWM-Compliance

AWM 1015, AWM 1230, AWM I A/B

CEC/C(UL)-Compliance

TEW

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.501 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.501 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9912 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825261520
9912 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825261544
9912 0102000 Schwarz Rolle 2.000 ft 612825261537 C
9912 013100 Dunkelblau Rolle 100 ft 612825261575
9912 013250 Dunkelblau Rolle 250 ft 612825261582
9912 001100 Braun Rolle 100 ft 612825261278
9912 008250 Grau Rolle 250 ft 612825261421
9912 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825261377
9912 005250 Dunkelgrün Rolle 250 ft 612825261391
9912 0052000 Dunkelgrün Rolle 2.000 ft 612825261384 C
9912 003250 Orange Rolle 250 ft 612825261322
9912 002100 Rot Rolle 100 ft 612825261292
9912 002250 Rot Rolle 250 ft 612825261315
9912 0022000 Rot Rolle 2.000 ft 612825261308 C
9912 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825261452
9912 009250 Weiß Rolle 250 ft 612825261476
9912 0092000 Weiß Rolle 2.000 ft 612825261469 C
9912 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825261339
9912 004250 Gelb Rolle 250 ft 612825261346

Ressourcen

Resources