Produktnummer: 9983

Zuleitungsdraht, #22 Str TC, PVC-Isol., AWM 1061

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 22 AWG (7 x 30), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1061 CSA AWM 300 V 80 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computern und elektronischen Geräten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.05 in (1.3 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,05 Zoll (1,3 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
18.1 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 3.3 A

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
6.5 dB/100m

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -25°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.5 in (13 mm) 0.5 in (13 mm)

Maximale Zugspannung

9 lbs (4.1 kg)

Gewicht Kabelgebinde

3 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 1061, AWM I A/B

CEC/C(UL)-Compliance

LL7874

Millitärische Compliance

Mil-W-16878/4

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.507 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100' ., C - KISTENROLLENAUFSTELLUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.507 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100' ., C - KISTENROLLENAUFSTELLUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9983 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825349921
9983 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825266815 P
9983 01010000 Schwarz Rolle 10.000 ft 612825266822
9983 013100 Dunkelblau Rolle 100 ft 612825266853
9983 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825266860 P
9983 001100 Braun Rolle 100 ft 612825266570
9983 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825266587 P
9983 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825266747 P
9983 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825266693
9983 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825266709 P
9983 003100 Orange Rolle 100 ft 612825266648
9983 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825266655 P
9983 002100 Rot Rolle 100 ft 612825266617
9983 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825266624 P
9983 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825266723 P
9983 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825266778
9983 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825266785 C P
9983 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825266679
9983 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825266686 P

Ressourcen

Resources