Produktnummer: HKX650

MachFlex™ ONE 610 2X, 1 C 50 mm² Str BC, XLPO Ins

MachFlex™ ONE 610 2X, 1 Leiter 50 mm², blankes Kupferlitzenkabel, XLPO-Isolierung

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Konzipiert für Anwendungen mit Verlegung in Rohren, freiliegend oder eingeputzt, sowie in geschlossenen Installationskanälen. Geeignet für die Montage von Kabelbäumen und Verkabelungen bei switch Schrankinstallation. Diese sind sehr langlebig & robuste Kabel mit hoher Flammhemmung und geringer Rauch- und Toxizitätsdichte.

Leiter

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 50 mm² Class 5 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
XLPO - Crosslink Polyolefin 11.4 mm (0.449 in)

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V 600 / 1000V (IEC)

Temperatur

Operating Installation
IEC / EN: -35°C to +90°C, UL: -20°C to +105°C (Occasional movement) IEC / EN: -55°C to +90°C, UL: -30°C to +105°C (Fixed installation)

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
45.6 mm (1.80 in) 91.2 mm (3.59 in)

Gewicht Kabelgebinde

474 kg/km (319 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Ölbeständigkeit – EN 50290-2-22 (TM54), Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22, DIN VDE 0482‐332‐1‐2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60228

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

Weitere Standard-Compliance(s)

HD 22.9, UL 758, UL 1581, EN 50290-2-26, AS/NZS 5000.1, BS 6360

Anmerkungen

Rauchdichte: IEC 61034, ASTM E-662, Halogengehalt: IEC 60754-1, Säuregasemission: IEC 60754-2 Allgemeine Referenznormen: DIN VDE 0295, DIN VDE 0207-363-5, EN 50525-3-41, VDE 0282-9

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 09-12-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 09-12-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
HKX650 010100M Schwarz 100 m
HKX650 010200M Schwarz 200 m
HKX650 010300M Schwarz 300 m
HKX650 008100M Grau 100 m
HKX650 008200M Grau 200 m
HKX650 008300M Grau 300 m
HKX650 189100M ​​​​​​​Gelb/Grün 100 m
HKX650 189200M ​​​​​​​Gelb/Grün 200 m
HKX650 189300M ​​​​​​​Gelb/Grün 300 m