Produktnummer: 5201FRE

Safe-T-Line, 3 C #16 Str BC, Silikon-Ins, OS, LSZH Jkt, FPLR, PLTC, CWZ, PH120

Safe-T-Line 1 Triad x AWG16 (7x24H SBC) Feuerbeständiger Mehrleiter, BS 6387 CWZ, EN 50200 PH120, EN60331-2, geschirmt, keramisierbare Silikonisolierung, raucharmer, halogenfreier Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
5201FRE

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Feuerbeständige Anwendungen mit Industriesteuerung, Kabelkanälen, Kabelpritschen und -kanälen, digitaler Steuerung, Instrumenten (4–20 mA, 0–10 V, ...), digitaler Niederspannungssteuerung (24 V, …), Encodern, Steuerkreisen, verteiltem Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbarer Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventilen, Stellantrieben, Stellungsreglern

Leiter

No. of Elements Size Stranding Material
3 16 AWG 7x24H BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Silicone Rubber 0.035 in (0.89 mm) 0.127 in (3.23 mm) Black, Red, Natural

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26H) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PO - Polyolefin 0.045 in (1.1 mm) 0.371 in (9.42 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.27 Ohm/1000ft (14.0 Ohm/km) 19 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -20°C to +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.71 in (94.2 mm) 3.71 in (94.2 mm)

Maximale Zugspannung

130 lbs (59 kg)

Gewicht Kabelgebinde

86 lbs/1000ft (130 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, 1202, IEC 60331-21, BS EN 50200 PH120

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, FPLR, ITC, PLTC

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

BS 6387 CWZ, EN50200 PH120

Plenum-Nummer

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.40 Revisionsdatum: 07-18-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.40 Revisionsdatum: 07-18-2025