Produktnummer: 8102NH

RS232/422 Low Cap, #24-2pr, FPO, O/A Folie+Geflecht, LSZH Jkt, Dca, 100Ω

2-Paar, 24 AWG verseilte (7 x 32) TC-Leiter, Datalene®-Isolierung, verdrillte Paare, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung) + TC-Geflechtschirmung (65 % Abdeckung), 24 AWG verseilter TC-Abflussdraht, LSZH-Mantel, Flammwidrigkeit IEC 60332-3-24 Kat. C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Anwendungen über größere Entfernungen; RS-422-Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Audio auf Leitungsebene; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 1.24 mm (0.0488 in) White & Blue; Blue & White, White & Orange; Orange & White HDPE

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.8 mm (0.031 in) 6.9 mm (0.27 in)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

UV-stabilisiert

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 41 pF/m (12 pF/ft) 72.2 pF/m (22.0 pF/ft) 72.2 pF/m (22.0 pF/ft) 100 Ohm 1.8 Amps per Conductor

Nom Äußerer Schutz DCR

13 Ohm/km (4,0 Ohm/1000 Fuß)

Speisung

UL Voltage Rating
AWM 2919: 30 V

Anmerkungen zur Spannungsnenntabelle

Typ CM

Temperatur

Operating Installation Storage
-15°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min.
69 mm (2.7 in)

Maximale Zugspannung

120 N (27 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse DCA, Innen, Außen, halogenfrei, UV-beständig – UL 1581 Abschnitt 1200, nur in Schwarz erhältlich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d1,a1

AWM-Compliance

AWM 2919 (30 V RMS)

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.245 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.245 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
8102NH.00305 Grau Rolle 305 m 8719605017710