Produktnummer: 83352E

Elektronisch, 4 C #16 Str SPC, TFE Ins, OA SPC Brd, TFE Tape Jkt, MIL-W-16878/4 (Typ E)

Hochtemperaturelektronik, 4 Leiter 16AWG (19x29) versilbertes Kupfer, TFE-Isolierung, Gesamtabschirmung aus versilbertem Kupfergeflecht (85 %), Außenmantel aus TFE-Band, MIL-W-16878/4 (Typ E)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

MIL-W-16878/4 (Typ E) Spezifikation; Umgebungen mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen; bis zu 600 V analoge Signale & Spannungsregelung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 16 AWG 19x29 SC - Silvered Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.011 in (0.28 mm) 0.077 in (2.0 mm) White, Black, Red, Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Silvered Copper (SC) 85%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.011 in (0.28 mm) 0.229 in (5.82 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,229 Zoll (5,82 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 4.4 Ohm/1000ft 30.2 pF/ft (99.1 pF/m) 50.8 pF/ft (167 pF/m) 0.155 µH/ft (0.509 µH/m) 11 Amps per conductor @ 25°C

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

8,9 Ohm/1000 Fuß (29 Ohm/km)

Speisung

Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
200°C -65°C to +200°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.29 in (58.2 mm) 2.29 in (58.2 mm)

Maximale Zugspannung

166.2 lbs (75.39 kg)

Gewicht Kabelgebinde

57 Pfund/1000 Fuß

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEMA-Compliance

NEMA HP3

Millitärische Compliance

MIL-W-16878/4 (Typ E außer Verseilung), (isolierte Leiter)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Teflon® ist eine eingetragene Marke von E. I. duPont de Nemours and Co. und wird unter Lizenz von Belden, Inc. verwendet.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.523 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES TEILS BETRÄGT 25'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.523 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES TEILS BETRÄGT 25'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83352E 009500 Weiß 612825204503 Kann mehr als 1 Stück enthalten. LÄNGE 500 FT, TOLERANZ: GENAU, MAX # DER TEILE: 3, MIN. LÄNGE JEDES STÜCKS: 25 FT
83352E 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825204480 Kann mehr als 1 Stück enthalten. LÄNGE 100 FT, TOLERANZ: GENAU, MAX # DER TEILE: 2, MIN. LÄNGE JEDES STÜCKS: 25 FT
83352E 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825204497 Kann mehr als 1 Stück enthalten. LÄNGE 1000 FT, TOLERANZ: GENAU, MAX # DER TEILE: 6, MIN. LÄNGE JEDES STÜCKS: 25 FT