Produktnummer: 8443ZH

Elektronisch, 3 C #22 Str TC, PO Ins, LSZH Jkt, CMG

Elektronisch, 3 Leiter 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, LSZH-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
22 7x30 TC - Tinned Copper 3

Anzahl der Leiter

3

Isolierung

Material Nominal Wall Thickness
PP - Polypropylene 0.011 in

Farbtafel

Color
Black
Red
Green

Äußere Abschirmung

Type Material
No Shield No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.172 0.032 mm
0.172 mm

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
15.6 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
15 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.17 µH/ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

2,9 Ampere pro Leiter bei 25°C

UL Temperaturbereich

75°C

Betriebstemperaturbereich

-20 °C° bis 80°C

Maximal empfohlene Zugspannung

27 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

1.650 in

NEC/(UL)-Compliance

CMG

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Compliance gemäß UL AWM

AWM 21307

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

Ja

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685 FT4

UL-Nennspannung

300 V RMS

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.161 Revisionsdatum: 05-05-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.161 Revisionsdatum: 05-05-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8443ZH 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825382249
8443ZH 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825382232