Produktnummer: 8446

Elektronisch, 4+2 C #22+18 Str TC, PVC-Einsätze, PVC-Jacke, CMG

Elektronisch, 4+2 Leiter 22+18AWG (7x30+19x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 2 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.050 in (1.3 mm) Red, Green, Brown, Blue
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.080 in (2.0 mm) Black, White

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.236 in (5.99 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,236 Zoll (5,99 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 17.8 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 54 pF/ft (180 pF/m) 2.5 Amps per Conductor at 25ºC
Conductor(s) 6.8 Ohm/1000ft (22 Ohm/km) 5.6 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
150 V (CMG), 150 V (AWM 2576)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.4 in (61 mm) 2.4 in (61 mm)

Maximale Zugspannung

78 lbs (35 kg)

Gewicht Kabelgebinde

39 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4-Belastung, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2576

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.525 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.525 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8446 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825207542
8446 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825207566 C
8446 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825207535
8446 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825207559 C
8446 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825207528