Produktnummer: 8457

Elektronik, 12 C #22 Str TC, PVC-Isolierung, PVC-Ummantelung, CMG

Elektronisch, 12 Leiter 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 12 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.050 in (1.3 mm) White, Black, Blue, Brown, Green, Gray, Orange, Purple, Red, Pink, Tan, Yellow

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.272 in (6.91 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,272 Zoll (6,91 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 18 Ohm/1000ft 34 pF/ft (110 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 4.2 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
150 V (CMG), 150 V (UL AWM 2576)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.7 in (69 mm) 2.7 in (69 mm)

Maximale Zugspannung

109 lbs (49.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

47 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4-Belastung, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2576

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.513 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.513 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8457 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825207993
8457 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825208013 C
8457 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825207986
8457 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825208006 C
8457 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825207979
8457 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825208020 C