Produktnummer: 85109

Elektronik, 9 C #16 Str TC, ETFE-Isolierung, ETFE-Ummantelung

Hochtemperaturelektronik, 9 Leiter 16AWG (19x29) verzinntes Kupfer, ETFE-Isolierung, ETFE-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Umgebungen mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen; chemikalienbeständig; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Instrumentierung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 9 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.0135 in (0.343 mm) 0.082 in (2.1 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White/Black, Red/Black, Green/Black

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.024 in (0.61 mm) 0.354 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,354 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inductance Max. Current
4.76 Ohm/1000ft 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 8.5 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating
-60°C To +150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.54 in (89.9 mm) 3.54 in

Maximale Zugspannung

360 lbs (160 kg)

Gewicht Kabelgebinde

111 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Tefzel ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.346 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.346 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
85109 3681000 Klar, transparent Rolle 1.000 ft 612825210610 C