Produktnummer: 85231

Elektronisch, 2 C #16 Str TC, ETFE Ins, OS, ETFE Jkt

Hochtemperaturelektronik, 2 Leiter 16AWG (19x29) verzinntes Kupfer, ETFE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, ETFE-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Umgebungen mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen; chemikalienbeständig; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Instrumentierung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.014 in (0.36 mm) 0.082 in (2.1 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Kapton®) 100% 18 AWG (7x26) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.020 in (0.51 mm) 0.210 in (5.33 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,210 Zoll (5,33 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 4.45 Ohm/1000ft 44 pF/ft (140 pF/m) 79 pF/ft (260 pF/m) 0.165 µH/ft (0.541 µH/m) 12 Amps per Conductor at 30ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

4,98 Ohm/1000 Fuß (16,3 Ohm/km)

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating
-30°C to +150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.1 in (53 mm) 2.1 in (53 mm)

Maximale Zugspannung

102.4 lbs (46.45 kg)

Gewicht Kabelgebinde

34 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1581 (VW-1)

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.518 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.518 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
85231 368500 Klar, transparent Rolle 500 ft 612825212096 C
85231 3681000 Klar, transparent Rolle 1.000 ft 612825212089 C