Produktnummer: 85241

Elektronisch, 3 C #16 Str TC, ETFE Ins, OS, ETFE Jkt

Hochtemperaturelektronik, 3 Leiter 16AWG (19x29) verzinntes Kupfer, ETFE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, ETFE-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Umgebungen mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen; chemikalienbeständig; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Instrumentierung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.014 in (0.36 mm) Black, Red, Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Kapton®) 100% 18 AWG (7x26) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.020 in (0.51 mm) 0.225 in (5.72 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,225 Zoll (5,72 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 4.27 Ohm/1000ft (14.0 Ohm/km) 34 pF/ft (110 pF/m) 61.2 pF/ft (201 pF/m) 7 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

Voltage Rating
350 V

Temperatur

Operating
-60°C to +150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.3 in (58 mm) 2.3 in (58 mm)

Maximale Zugspannung

142 lbs (64.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

45 lbs/1000ft (67 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 (UL Last), IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Tefzel und Kapton sind Schutzmarken von DuPont.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.370 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.370 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
85241 3681000 Klar, transparent Rolle 1.000 ft 612825212416 C