Produktnummer: 8678

Elektronik, 2 C #10 Str BC, PVC-Isolierung, PVC-Ummantelung

Elektronisch, 2 Leiter 10AWG (19x23) blankes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 10 AWG 19x23 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) Brown, Red

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.225 x 0.400 in

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Isolierte Leiter liegen parallel unter der Ummantelung

Elektrik

Element Max. Current
Conductor(s) 16 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating
-20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.3 in (58 mm) 2.3 in (58 mm)

Maximale Zugspannung

235.6 lbs (106.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

95 lbs/1000ft (140 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.333 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.333 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8678 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825214045 C