Produktnummer: 88442

Elektronik, 2 C #22 Str TC, FEP-Isolierung, FEP-Ummantelung, CMP

Hochtemperaturelektronik, 2 Leiter 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung, FEP-Außenmantel, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Umgebungen mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen; chemikalienbeständig; Außen- und Erdanwendungen; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.042 in (1.1 mm) Black, Red

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.015 in (0.38 mm) 0.114 in (2.90 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,114 Zoll (2,90 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 17.8 Ohm/1000ft 17 pF/ft (56 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 9 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -70°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 1.0 in (25 mm)

Maximale Zugspannung

19 lbs (8.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

8 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

8442

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.560 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.560 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
88442 002100 Rot Rolle 100 ft 612825216988
88442 002500 Rot Rolle 500 ft 612825217008 C
88442 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825216995 C