Produktnummer: 9445MN

SpaceMaker™, 5 C #20 Str TC, PO Ins, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 5 Leiter 20AWG (26x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, PVC-Außenmantel, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 20 AWG 26x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black, White, Red, Green, Brown

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.186 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,186 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
11.2 Ohm/1000ft 15.7 pF/ft (51.5 pF/m) 47 Ohm 0.026 µH/ft (0.085 µH/m) 3.04 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.740 in (18.8 mm) 0.740 in

Maximale Zugspannung

65 lbs (29 kg)

Gewicht Kabelgebinde

25 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.210 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.210 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
9445MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825389453
9445MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825389484
9445MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825389460
9445MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825389491
9445MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825389446
9445MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825389477